17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

381x228mm ワイパーロール(275枚/2個)/専用ボトル【2個入り】

通常単価(税別)
14,100
税込単価
15,510
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

パルプ・ポリプロピレン製でアルコール等の液体を注いで使えるワイパーです。

  • 商品詳細種別
    381x228mm ワイパーロール(275枚/2個)/専用ボトル

型番:

EA929AH-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA929AH-11の仕様・寸法情報

材質
パルプ、ポリプロピレン
容量
-
枚数
275枚×2個
詳細3
-
商品詳細種別
381x228mm ワイパーロール(275枚/2個)/専用ボトル
サイズ(mm)
-
シートサイズ(mm)
381×228
-
-

絞り込み条件

  • 材質

  • 容量

  • 枚数

  • 詳細3

  • サイズ(mm)

  • シートサイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AH-11

材質

容量

枚数

詳細3

サイズ

(mm)

シートサイズ

(mm)

最小発注数量
パルプ、ポリプロピレン
-
275枚×2個
-
-
381×228
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,100
( 15,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

パルプ・ポリプロピレン製でアルコール等の液体を注いで使えるワイパーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

381x228mm ワイパーロール(275枚/2個)/専用ボトルの型番EA929AH-11のページです。 型番EA929AH-11に関する仕様情報を記載しております。
381x228mm ワイパーロール(275枚/2個)/専用ボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
381x228mm ワイパーロール(275枚/2個)/専用ボトル
工業用ワイパー 275×300mm
280x380mm 工業用ワイパー
216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)
130x198mm 工業用ワイパー
254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,1001,870 -470 -3,465 -190 -5,091 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品詳細種別381x228mm ワイパーロール(275枚/2個)/専用ボトル-工業用ワイパー工業用ワイパー工業用ワイパー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト