17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

280x380mm 工業用ワイパー【1~24個入り】

通常単価(税別)
47010,200
税込単価
51711,220
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・タテ方向にもヨコ方向にも優れた強度をもたせ、ウェットでもドライでも破れにくいです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
1パック
1個
24パック
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
1日目
10,200
( 11,220 )
1日目

詳細情報

基本情報

・タテ方向にもヨコ方向にも優れた強度をもたせ、ウェットでもドライでも破れにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

280x380mm 工業用ワイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
280x380mm 工業用ワイパー
プロワイプ ソフトタフタオル
380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)
130x198mm 工業用ワイパー
工業用ワイパー 275×300mm
205x315mm ハンドタオル(120枚)
メーカーエスコエリエールエスコエスコエスコエスコ
通常価格470-8,151513 -190 -1,870 -13,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス不織布ウエス紙ウエス
布材質その他-その他その他-その他
形状シートシートシートディスペンサーシートディスペンサー
生地新品-新品新品-中古
タイプドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト