17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸水モップ/スポンジセット/専用バケツ/専用キャリー

通常単価(税別)
12,00048,075特別価格
税込単価
13,20052,883特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】ロールを転がすだけで床面に溜まった大量の水を吸水、除去することができます。フレームを押さえるだ...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • モップタイプ

    • その他

    • 全長

    • 材質

    • ローラー幅

    • 吸水量

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    モップタイプ

    その他

    全長

    材質

    ローラー幅

    吸水量

    商品詳細種別

    最小発注数量
    モップ
    水拭きモップ
    -
    1130mm
    ローラー:ビスコースポンジ、フレーム:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
    300mm
    約1.5L
    460×1130mm 吸水モップ
    1個
    モップ
    水拭きモップ
    -
    1130mm
    ローラー:ビスコースポンジ、フレーム:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
    600mm
    約3L
    775×1130mm 吸水モップ
    1個
    その他
    -
    スペア
    -
    -
    -
    -
    EA928AB-701用スポンジセット
    1個
    その他
    -
    スペア
    -
    -
    -
    -
    EA928AB-702用スポンジセット
    1個
    その他
    -
    その他
    -
    フレーム:アルミ
    -
    -
    EA928AB-701、-702用専用キャリー
    1個
    その他
    -
    その他
    -
    バケツ:ポリプロピレン、プレート:ステンレス
    -
    -
    EA928AB-701、-702用専用絞りバケツ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,013
    ( 41,814 )
    1日目
    43,17541,145
    ( 45,260 )
    1日目
    17,900
    ( 19,690 )
    1日目
    26,822
    ( 29,504 )
    1日目
    48,07545,820
    ( 50,402 )
    1日目
    12,000
    ( 13,200 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ロールを転がすだけで床面に溜まった大量の水を吸水、除去することができます。
    フレームを押さえるだけで簡単に排水ができます。
    折り畳んで収納ができるため省スペースでの収納ができます。

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吸水モップ/スポンジセット/専用バケツ/専用キャリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸水モップ/スポンジセット/専用バケツ/専用キャリー
    伸縮吸水モップ・スポンジ
    ライトダスター(吸水、から拭き用)
    135x90x55mm ハンドモップ/交換用モップ
    1110-1800mm 伸縮モップハンドル
    890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格12,000-3,950 -3,788 -1,790 -3,3509,159 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    モップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト