ファクトリーサプライ用品技術窓口

962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)

通常単価(税別)
46,567
税込単価
51,224
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…スチールに粉体塗装、ABS樹脂、EPDM・キャスター付(2ヶ所ストッパー付)・上段にア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップハンガー
  • 幅 (mm)
    962
  • 奥行 (mm)
    490
  • 高さ (mm)
    1273
  • 重量
    10kg
  • 材質
    スチールに粉体塗装、ABS樹脂、EPDM
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 型番
    CE-491-510-0
  • メーカー
    テラモト

ご注意

  • お客様組立品となります。

型番:

EA928AB-98
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928AB-98の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
962
奥行(mm)
490
高さ(mm)
1273
重量
10kg
材質
スチールに粉体塗装、ABS樹脂、EPDM
※注意
【お客様組立品】
型番
CE-491-510-0
メーカー
テラモト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA928AB-98
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,567
( 51,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…スチールに粉体塗装、ABS樹脂、EPDM
・キャスター付(2ヶ所ストッパー付)
・上段にアーム型フック6個、中段にモップハンガー6個
・清掃用具は含みません。
・サイズ…962(W)×490(D)×1273(H)mm
・重量…10kg

ご注意

  • お客様組立品となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)の型番EA928AB-98のページです。 型番EA928AB-98に関する仕様情報を記載しております。
962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)
モップハンガーホールド(12本掛)
6本掛 モップハンガー
930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)
465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)
モップハンガー(5本掛け)
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコエスコ
通常価格46,56744,972 -30,60640,63436,00055,201
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目2日目
商品タイプモップハンガー-モップハンガーモップハンガーモップハンガー-
幅(mm)962-536約930420-
奥行(mm)490-505505440-
高さ(mm)1273-137513831365-
重量10kg-9kg約10kg約8.7kg8.5kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト