17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

440×310×140mmビジネバッグ(リュック兼用) EA927AW-43

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

440×310×140mmビジネバッグ(リュック兼用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA927AW-43

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・材質…ナイロン(1680デニール)、ふっ素樹脂加工
・重量…1.7kg
・内装は視認性の良いオレンジ生地
・ショルダーベルト、キーホルダー付
・外ポケット4個、内ポケット3個
・ショルダーとリュック、手さげとして使用できます。
・サイズ…440(W)×140/190(D)×310(H)mm
・容量…17L
・PC収納部サイズ…350(W)×230(H)mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
重量
1.7kg
サイズ
440(W)×140~190(D)×310(H)mm
材質
ナイロン(1680デニール)、テフロン加工
容量
17L
PC収納部サイズ
350(W)×230(H)mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト