17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

520×400×180mmトートバッグ

通常単価(税別)
2,469
税込単価
2,716
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・サイズ…520(W)×180(D)×400(H)mm・外ポケットサイズ…165×200(H)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 重量
    393g
  • サイズ
    520(W)×180(D)×400(H)mm
  • カラー
    生成/ミッドナイトブルー
  • 材質
    コットン
  • 容量
    24L
  • 外ポケットサイズ
    165×200(H)mm

型番:

EA927AM-16A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA927AM-16Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
重量
393g
サイズ
520(W)×180(D)×400(H)mm
カラー
生成/ミッドナイトブルー
材質
コットン
容量
24L
外ポケットサイズ
165×200(H)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA927AM-16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,469
( 2,716 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…520(W)×180(D)×400(H)mm
・外ポケットサイズ…165×200(H)mm
・容量…24L
・重量…393g
・材質…コットン
・カラー…生成/ミッドナイトブルー
・※縫製品のため、寸法には若干の誤差があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

520×400×180mmトートバッグの型番EA927AM-16Aのページです。 型番EA927AM-16Aに関する仕様情報を記載しております。
520×400×180mmトートバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
520×400×180mmトートバッグ
400x280x70mmビジネスバッグ
360x300x140mm トートバッグ(ブラック)
440x290x190mm 保冷トートバッグ
430x560mm 巾着バッグ
508x305x406mm ツールバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4694,5009002,9605,25315,635
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールバッグ
重量393g450g-300g350g2kg
サイズ520(W)×180(D)×400(H)mm400(W)×70(D)×280(H)mm360(W)×140(D)×300(H)mm440(W)×190(D)×290(H)mm430×560(H)mm508(W)×305(D)×406(H)mm
カラー生成/ミッドナイトブルー-ブラック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング