17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420×205×250mmツールバッグ

通常単価(税別)
5,130
税込単価
5,643
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ポリエステル(600デニール)・サイズ…420(W)×205(D)×250(H)mm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 重量
    1325g
  • サイズ
    420(W)×205(D)×250(H)mm
  • 材質
    ポリエステル(600デニール)

型番:

EA925BN-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925BN-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
重量
1325g
サイズ
420(W)×205(D)×250(H)mm
材質
ポリエステル(600デニール)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925BN-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,130
( 5,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリエステル(600デニール)
・サイズ…420(W)×205(D)×250(H)mm
・重量…1325g
・機能性抜群な収納ポケットツールに最適なポケットとホルダーが大小26ヵ所
・長尺物など収納
・水弾きの良い撥水加工生地を使用
・サイドには便利なコンベックスホルダー付
・ショルダーベルト付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420×205×250mmツールバッグの型番EA925BN-1のページです。 型番EA925BN-1に関する仕様情報を記載しております。
420×205×250mmツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420×205×250mmツールバッグ
205x 75mm カッターナイフケース
508x305x406mm ツールバッグ
480x 620mm 防水バッグ
275x 95mm ツールケース
430x560mm 巾着バッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,1301,02015,6352,1451,3105,253
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールバッグツールホルダーツールバッグキャリーバッグツールホルダーキャリーバッグ
重量1325g50g2kg350g70g350g
サイズ420(W)×205(D)×250(H)mm75×205(H)mm508(W)×305(D)×406(H)mm480×620mm95×275(H)mm430×560(H)mm
材質ポリエステル(600デニール)ポリエステルポリエステルPVCポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング