17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0L/2.0L パイプクリーナー

通常単価(税別)
920
税込単価
1,012
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ジェルタイプ・かけた部分が分かりやすい黄色い液色・付着性の高いジェルで、ヌメリや髪の毛を強力に溶かし...

詳細を確認

型番:

EA922KR-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922KR-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
水回り用
詳細1
ジェルタイプ
詳細2
アルカリ性
内容量
2L
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922KR-42

内容量

最小発注数量
2L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ジェルタイプ
・かけた部分が分かりやすい黄色い液色
・付着性の高いジェルで、ヌメリや髪の毛を強力に溶かして落とします。
・刺激臭を抑えたマイルドな臭い

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0L/2.0L パイプクリーナーの型番EA922KR-42のページです。 型番EA922KR-42に関する仕様情報を記載しております。
1.0L/2.0L パイプクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0L/2.0L パイプクリーナー
4.5L 食器用洗剤(キュキュット)
4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
尿石附着防止剤 (2個)
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
1000ml 強力カビハイター(業務用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9203,629 -1,450 -1,190 -3,100 -885 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途水回り用その他その他その他その他床・壁用
詳細1ジェルタイプキュキュットワンダフルノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤アルカリ性
詳細2アルカリ性中性食器用洗剤小便器に対し、2個使用PH3.0~4.0塩素系漂白剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト