17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.0Lボディソープ EA922KR-9

通常単価(税別)
4,410
税込単価
4,851
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・キレイキレイ・100%植物生まれの洗浄成分・汗や体のニオイをしっかり防ぐ、薬用ボディソープ・...

詳細を確認

型番:

EA922KR-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922KR-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
泡状タイプ
容器形状
その他
スクラブ
なし
内容量
4L
容器形状詳細
つぶせる容器
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922KR-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,410
( 4,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キレイキレイ
・100%植物生まれの洗浄成分
・汗や体のニオイをしっかり防ぐ、薬用ボディソープ
・レモンとオレンジの香り
・内容量…4L
・弱アルカリ性

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0Lボディソープ EA922KR-9の型番EA922KR-9のページです。 型番EA922KR-9に関する仕様情報を記載しております。
4.0Lボディソープ EA922KR-9のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
手洗い・足洗用に
5
満足度:5.0
手洗い時や主に夏場での足洗用に使用しましたが問題ありません。 大手メーカー品で信頼できお勧めします。
0人が参考にしています。
手洗い
5
満足度:5.0
いろいろ使ってみたけれど、香り、コスパ、洗った後のつっぱり感など、これが1番いいのでリピートして使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0Lボディソープ EA922KR-9
2.0L/4.0L シャンプー&リンス
ボディソープ
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
ハンドソープ(詰替用)
薬用泡ハンドソープ
メーカーエスコエスコエスコ育良精機製作所エスコエスコ
通常価格4,4102,950 -5,0602,4009,4004,290
通常出荷日1日目2日目2日目5日目2日目2日目
商品タイプ泡状タイプ--泡状タイプ液状タイプ-
容器形状その他--詰替用詰替用-
スクラブなし--ありあり-
内容量4L-----
容器形状詳細つぶせる容器-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト