17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500mlモップ用洗剤

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・内容量…500ml・成分…高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤・中性・化学モップ専用のメ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 成分
    高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤
  • 内容量
    500ml
  • メーカー型番
    CE-487-005-0
  • メーカー
    テラモト
  • 用途詳細
    モップ用洗剤

型番:

EA922BE-2SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922BE-2SAの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
成分
高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤
内容量
500ml
メーカー型番
CE-487-005-0
メーカー
テラモト
用途詳細
モップ用洗剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922BE-2SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容量…500ml
・成分…高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤
・中性
・化学モップ専用のメンテナンス剤
・希釈した中に浸し、押しもみ洗いします。
・希釈目安は水またはぬるま湯2Lに対しキャップ1杯(約6ml)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500mlモップ用洗剤の型番EA922BE-2SAのページです。 型番EA922BE-2SAに関する仕様情報を記載しております。
500mlモップ用洗剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500mlモップ用洗剤
ステンモップハンガーTI壁掛式
400ml 床ワックス(フローリング用)
480ml シトラスフォームクリーナー
400ml 革クリーナー
420ml らく書き落し(強力)
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6008,5727002,0797001,580
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤-樹脂ワックスクリーナークリーナークリーナー
用途その他-床・壁用床・壁用その他床・壁用
成分高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤-合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤水、リモネン、非イオン界面活性剤界面活性剤、シリコーン、ミンクオイル、除菌・防カビ剤アルコール類、リモネン
内容量500ml-400ml480ml400ml420ml
メーカー型番CE-487-005-0-20528-20527-

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト