17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,670
税込単価
1,837

【特長】・内容量…420ml・用途…ミシン油・機械油・マジック等のしみ抜き・環...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 用途
    ミシン油・機械油・マジック等のしみ抜き
  • 内容量
    420ml
  • 用途詳細
    油脂性汚れクリーナー

型番:

EA922AJ-106A
解除
    数量:

    EA922AJ-106Aの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    クリーナー
    用途
    その他
    用途
    ミシン油・機械油・マジック等のしみ抜き
    内容量
    420ml
    用途詳細
    油脂性汚れクリーナー
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA922AJ-106A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,670
    ( 1,837 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内容量…420ml
    ・用途…ミシン油・機械油・マジック等のしみ抜き
    ・環境対応型しみ抜き剤
    ・繊維に付着したミシン油、機械油等の油脂汚れ・しみを落とします。
    ・特定化学物質や有機溶剤、規制対象の石油系溶剤を含んでいません。
    ・有機則(有機溶剤中毒予防規則)、特化則(特定化学物質障害予防規則)、PRTR法に該当しない製品です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)の型番EA922AJ-106Aのページです。 型番EA922AJ-106Aに関する仕様情報を記載しております。
    420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)
    420ml アルミフィンクリーナー EA922AJ-23
    500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
    120ml 洗面台クリーナー
    400ml 床ワックス(フローリング用)
    290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,6701,480288560700570
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナー樹脂ワックスクリーナー
    用途その他機械、部品、設備、床用その他住居用床・壁用その他
    用途ミシン油・機械油・マジック等のしみ抜き--陶器製洗面台および、陶器製水タンク床や廊下などのフローリング、ビニール製の床(使えないもの:油加工された床(オイルステン等)、水が染み込む床(白木等)、特殊な床(うるし、鏡面仕上げ等)、石床、土足で歩く床)-
    内容量420ml420ml500mL120ml400ml290ml
    用途詳細油脂性汚れクリーナー-トイレ(衛生陶器)、床タイルの洗浄に--網戸・エアコンフィルター用

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました