17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18L油膜分散剤

通常単価(税別)
29,50028,039
税込単価
32,45030,843
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・希釈…原液/5倍・油膜の拡散防止、オイルボール発生の抑制に効果を発揮。・工場排水経路等の油に...

詳細を確認

型番:

EA922AJ-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AJ-101の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
希釈
原液~5倍
内容量
18L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,50028,039
( 30,843 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・希釈…原液/5倍
・油膜の拡散防止、オイルボール発生の抑制に効果を発揮。
・工場排水経路等の油による二次汚染を軽減させます。
・中性洗浄剤としても使用できます。
・内容量…18L
・中性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18L油膜分散剤の型番EA922AJ-101のページです。 型番EA922AJ-101に関する仕様情報を記載しております。
18L油膜分散剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18L油膜分散剤
生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー
18L油分散洗浄剤
18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)
18kg 工業用床面洗浄剤(中性)
4.0L モップ洗剤
メーカーエスココンドーテックエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,50025,83814,20021,90013,6477,376
通常出荷日1日目5日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤-洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用-その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用その他
希釈原液~5倍-10~30倍又は30~50倍原液~10倍原液~10倍希釈40~50倍
内容量18L-18kg18L18kg4L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト