17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000g カビキラー/付替用

通常単価(税別)
765890
税込単価
842979
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ニオイの原因にもなる菌・バクテリアも除菌・カビの根の奥の奥まで強力に浸透します。・ゴムパッキンの黒カ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 詳細1
    アルカリ性
  • 用途詳細
    カビキラー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アルカリ性
型番内容量
EA922AJ-761,000g
EA922AJ-771,000g(付替用)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1000g
1個
付替用(1000g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
1日目
765
( 842 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ニオイの原因にもなる菌・バクテリアも除菌
・カビの根の奥の奥まで強力に浸透します。
・ゴムパッキンの黒カビまで、スッキリ落とします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000g カビキラー/付替用のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
お風呂のカビ取りとして
4
満足度:4.0
お風呂に発生するカビのとこに使用。 壁パネルなんかはよく落ちますが さすがに目地シリコンに付着した奴はとれませんでした。...もっと読む
0人が参考にしています。
カビ取りに
5
満足度:5.0
洗面・風呂・流し・トイレなどに使用していますが、 噴霧してしばらく放置しておくとかなりきれいになります。 容器の良い点は...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000g カビキラー/付替用
1000ml 強力カビハイター(業務用)
厨房用洗剤(マジックリン)
食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)
4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
4.5L 食器用洗剤(キュキュット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格765-885 -440 -2,480 -1,450 -3,629 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤-洗剤洗剤
用途その他床・壁用住居用-その他その他
詳細1アルカリ性アルカリ性マジックリン除菌プラスファミリーフレッシュワンダフルキュキュット
用途詳細カビキラー----食器用洗剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト