17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

通常単価(税別)
21,900
税込単価
24,090
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・液体・希釈…原液/10倍・特殊界面活性剤の効力によって、優れた浸透性、洗浄性を有し、低温でも...

詳細を確認

型番:

EA922A-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922A-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
希釈
原液~10倍
内容量
18L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922A-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,900
( 24,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体
・希釈…原液/10倍
・特殊界面活性剤の効力によって、優れた浸透性、洗浄性を有し、低温でも効力が低下しません。
・生分解度(非イオン系)93.3%を有する製品です。
・内容量…18L
・アルカリ性
【用途】
・産業機械等の強力な油汚れの除去自動車のエンジンルーム等の頑固な汚れの除去水垢、油垢等のついた外壁塗装面の洗浄整備工場など、油で汚れたフロアーの洗浄フロアーワックス等の除去

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)の型番EA922A-41のページです。 型番EA922A-41に関する仕様情報を記載しております。
18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)
18L油分散洗浄剤
18kg 工業用床面洗浄剤(中性)
20kg 鉱物油用多目的洗浄剤
20kg鉱物油系洗浄剤
4.0L ワックス剥離剤(超強力)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,90014,20013,64712,33817,0919,124
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤はく離剤
用途機械、部品、設備、床用その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用床・壁用
希釈原液~10倍10~30倍又は30~50倍原液~10倍希釈3~20倍重度の汚れ:原液~20倍普通の汚れ:20~40倍軽度の汚れ:40~70倍5~20倍
内容量18L18kg18kg20kg20kg4L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト