17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300ml潤滑防錆グリース

通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・内容量…300ml・耐水性にも優れています。・極圧性に優れており高荷重に対して強い性能を有し...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • ちょう度
    334
  • 内容量
    300ml
  • メーカー
    スリーボンド
  • 滴点
    290℃以上
  • 離油度
    0.02%
  • 型番
    1815D
  • 蒸発量
    0.2%

型番:

EA920TC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920TC-1の仕様・寸法情報

種類
スプレー
ちょう度
334
内容量
300ml
メーカー
スリーボンド
滴点
290℃以上
離油度
0.02%
型番
1815D
蒸発量
0.2%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920TC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容量…300ml
・耐水性にも優れています。
・極圧性に優れており高荷重に対して強い性能を有しています。
・立体駐車場のリフトの防錆・潤滑、建設機械の防錆・潤滑に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml潤滑防錆グリースの型番EA920TC-1のページです。 型番EA920TC-1に関する仕様情報を記載しております。
300ml潤滑防錆グリースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300ml潤滑防錆グリース
300ml 潤滑グリース・スプレー
180ml潤滑防錆剤
300ml グリーススプレー(チェーン用)
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
300ml ミシンオイル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3301,3401,5001,5901,100690
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレーオイル
ちょう度334約320(25℃)-約370--
内容量300ml300ml180ml300ml420ml300ml
メーカースリーボンドイチネンケミカルズスリーボンドイチネンケミカルズ呉工業(KURE)エーゼット
滴点290℃以上-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト