17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

180ml潤滑防錆剤

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・内容量…180ml・防湿、防錆、潤滑、ねじの緩め、清浄等多目的に。

型番:

EA920TC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920TCの仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
摺動部
内容量
180ml
メーカー
スリーボンド
型番
1801B
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920TC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容量…180ml
・防湿、防錆、潤滑、ねじの緩め、清浄等多目的に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180ml潤滑防錆剤の型番EA920TCのページです。 型番EA920TCに関する仕様情報を記載しております。
180ml潤滑防錆剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180ml潤滑防錆剤
300ml潤滑防錆グリース
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)
70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9
300ml 潤滑グリース・スプレー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5003,3301,1009006351,340
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
主な用途摺動部-チェーン / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット--チェーン / 摺動部
内容量180ml300ml420ml330ml70ml300ml
メーカースリーボンドスリーボンド呉工業(KURE)呉工業(KURE)呉工業(KURE)イチネンケミカルズ
型番1801B1815D140110481407000020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト