17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

480gスプレー潤滑剤

通常単価(税別)
6,240
税込単価
6,864
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・二硫化モリブデン・内容量…420ml・機械のならし運転、部品の組立、分解の合理化に。・優れた...

詳細を確認

型番:

EA920TB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920TBの仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
摺動部 / 軸受 / ギヤ / ボルト
内容量
420ml
メーカー
スリーボンド
摩擦係数
0.05
使用ガス
LPG
型番
1910
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920TB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,240
( 6,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデン
・内容量…420ml
・機械のならし運転、部品の組立、分解の合理化に。
・優れた潤滑特性で微動腐食の防止にも効果があり、化学的に極めて安定しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

480gスプレー潤滑剤の型番EA920TBのページです。 型番EA920TBに関する仕様情報を記載しております。
480gスプレー潤滑剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
480gスプレー潤滑剤
480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)
480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40
300ml 潤滑グリース・スプレー
420ml 冷却浸透剤スプレー
180ml潤滑防錆剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,2401,6601,2201,3402,0601,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
主な用途摺動部 / 軸受 / ギヤ / ボルト-ボルト / ナットチェーン / 摺動部ボルト摺動部
内容量420ml480ml480ml300ml420ml180ml
メーカースリーボンドLOCTITE(ロックタイト)呉工業(KURE)イチネンケミカルズ鈴木油脂工業スリーボンド
摩擦係数0.05-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト