17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリース(クレーン・ブーム用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グリース(クレーン・ブーム用)

販売終了

型番

EA920PB-15

2024年07月に販売終了となりました。

代替品は「EA920TD」です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・シリコンフリー
・ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能
・自走式やジブクレーンのブームに最適
・ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適
・ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム
・プラスチックも侵しません

指定中の仕様・寸法情報

使用温度範囲
-20~120℃
詳細1
ミネラルオイル基(320m㎡/s)+リチウム
詳細2
NLGI1-2
詳細3
シリコンフリー
仕様
スプレー
粘度
-
内容量
400ml
内容量
400ml
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト