17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400ml潤滑スプレー(食品機械用)

通常単価(税別)
2,384
税込単価
2,622
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・容量…400ml・使用温度範囲…-200℃/270℃・色…淡黄色透明・主成分…ポリテトラフル...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 最高使用温度
    ~300℃
  • 最低使用温度
    ~-200℃
  • NSF
    H1
  • 使用温度範囲
    -200℃~270℃
  • 淡黄色透明
  • NSF規定
    様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性
  • 主成分
    ポリテトラフルオロエチレン
  • 容量
    400ml
  • メーカー
    Devcon(デブコン)
  • 型番
    R34235

型番:

EA920PA-7A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920PA-7Aの仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~300℃
最低使用温度
~-200℃
NSF
H1
使用温度範囲
-200℃~270℃
淡黄色透明
NSF規定
様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性
主成分
ポリテトラフルオロエチレン
容量
400ml
メーカー
Devcon(デブコン)
型番
R34235
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920PA-7A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,384
( 2,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量…400ml
・使用温度範囲…-200℃/270℃
・色…淡黄色透明
・主成分…ポリテトラフルオロエチレン
・NSFH1取得
・べたつきのない無色の被膜を形成します。
・潤滑性、防錆性が極めて良好です。
・NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml潤滑スプレー(食品機械用)の型番EA920PA-7Aのページです。 型番EA920PA-7Aに関する仕様情報を記載しております。
400ml潤滑スプレー(食品機械用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400ml潤滑スプレー(食品機械用)
430ml 潤滑スプレー(食品機械用)
食品機械用多目的潤滑スプレー
デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml
デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml
食品機械用シリコーンスプレー
メーカーエスコエスコITWITWITWイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,3841,1701,8402,1771,740808
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
最高使用温度~300℃~200℃~300℃~200℃~200℃-
最低使用温度~-200℃~-40℃~-200℃~-50℃~-50℃-
NSFH1H1H1H1-H1
使用温度範囲-200℃~270℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト