17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フローリング用滑り止め剤

通常単価(税別)
9,400
税込単価
10,340
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・滑り止め、ほこり止め用・べたつかず、除塵効果があり、火気にも安全に使用できるコンディショナーです。

詳細を確認
  • 詳細1
    原液使用
  • 詳細2
    水溶性
  • 詳細3
    滑り止め、ほこり止め用
  • 詳細4
    弱アルカリ性
  • 用途詳細
    フローリング用滑り止め剤

型番:

EA920LE-56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920LE-56の仕様・寸法情報

商品タイプ
防滑剤
用途
その他
詳細1
原液使用
詳細2
水溶性
詳細3
滑り止め、ほこり止め用
詳細4
弱アルカリ性
標準使用量
900~1000m2
内容量
4L
用途詳細
フローリング用滑り止め剤
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 用途

  • 標準使用量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920LE-56

商品タイプ

用途

標準使用量

内容量

最小発注数量
防滑剤
その他
900~1000m2
4L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,400
( 10,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

・滑り止め、ほこり止め用
・べたつかず、除塵効果があり、火気にも安全に使用できるコンディショナーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローリング用滑り止め剤の型番EA920LE-56のページです。 型番EA920LE-56に関する仕様情報を記載しております。
フローリング用滑り止め剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローリング用滑り止め剤
環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア
2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用
4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
厨房用洗剤(かんたんマイペット)
トイレマジックリン(消臭ストロング)
メーカーエスコ山崎産業エスコエスコエスコエスコ
通常価格9,40012,207 -1,160 -1,450 -505 -470 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
詳細1原液使用--ワンダフル弱アルカリ性トイレ用
詳細2水溶性-アルカリ性食器用洗剤客室・厨房用中性
詳細3滑り止め、ほこり止め用-液体塩素系漂白剤中性タイプ簡易清掃用尿臭ブロッカー配合
詳細4弱アルカリ性-排水パイプ用---
用途詳細フローリング用滑り止め剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト