17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クーラーボックス(19.3L/25L)

通常単価(税別)
4,690
税込単価
5,159
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・本体内側は抗菌仕様・フタは着脱可能で、お手入れが簡単・便利です。

  • 材質
    ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール

型番:

EA917AL-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA917AL-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
重量
2.5kg
容量
19.3L
外寸(W×D×H)mm
500×290×280
内寸(W×D×H)mm
400×200×220

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 重量

  • 容量

  • 外寸(W×D×H)mm

  • 内寸(W×D×H)mm

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA917AL-21

商品タイプ

重量

容量

外寸(W×D×H)mm

内寸(W×D×H)mm

最小発注数量
保冷容器
2.5kg
19.3L
500×290×280
400×200×220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,690
( 5,159 )
1日目

詳細情報

基本情報

・本体内側は抗菌仕様
・フタは着脱可能で、お手入れが簡単・便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーボックス(19.3L/25L)の型番EA917AL-21のページです。 型番EA917AL-21に関する仕様情報を記載しております。
クーラーボックス(19.3L/25L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラーボックス(19.3L/25L)
クーラーボックス(31.7L/44.9L)
発泡クーラーボックス
620x360x390mm/47L クーラーボックス
640x420x450mm/60Lクーラーボックス
保冷ボックス(折畳み式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6906,3291,570 -19,02024,00012,660 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロールポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロールEVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト