17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5Wメガホン

通常単価(税別)
3,240
税込単価
3,564
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・電源…単3電池×6本(別売)・サイズ…直径97×155mm・重量…277g・材質…ABS樹脂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    サイレン
  • 重量
    277g
  • 定格出力
    5W
  • 電源
    単3電池×6本(別売)
  • 通達距離
    音声:約70~100m、サイレン:約70~100m
  • 材質
    ABS樹脂
  • サイズ
    Φ97×155mm

型番:

EA916X-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA916X-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
サイレン
重量
277g
定格出力
5W
電源
単3電池×6本(別売)
通達距離
音声:約70~100m、サイレン:約70~100m
材質
ABS樹脂
サイズ
Φ97×155mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA916X-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,240
( 3,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…単3電池×6本(別売)
・サイズ…直径97×155mm
・重量…277g
・材質…ABS樹脂
・通達距離…音声:約70/100mサイレン:約70/100m
・定格出力…5W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5Wメガホンの型番EA916X-63のページです。 型番EA916X-63に関する仕様情報を記載しております。
5Wメガホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5Wメガホン
5Wメガホン(録音機能付)
エスコ 15W メガホン
30W メガホン(ショルダー型)付属品…ハンドマイク、肩掛けベルト
3W メガホン
10W メガホン(防水型/充電式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2404,69033,40349,19011,60038,993
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音サイレンサイレンなしホイッスルなしサイレン
重量277g463g本体:約940g、マイク:150g約4.1kg(乾電池除く)約610g約810g
定格出力5W5W15W(最大23W)30W3W6W
電源単3電池×6本(別売)単2電池×4本(別売)単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)単1電池×8本(別売)、またはDC10~16V(12Vバッテリー)単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)DC9.6V専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト