17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

700×400mmmサンシェード(2枚)【2個入り】

通常単価(税別)
770
税込単価
847
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…シェード:ポリエステル100%ワイヤー:鉄(ハガネ)吸盤:PVC・取付方法…吸盤(4個...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    700(W)×400(H)mm
  • カラー
    ブラック
  • 材質
    シェード:ポリエステル100%ワイヤー:鉄(ハガネ)吸盤:PVC
  • 重量
    約110g(55g×2枚)
  • 取付位置
    サイドウインドウ
  • 取付方法
    吸盤(4個付)
  • 枚数
    2枚
  • 商品タイプ詳細
    サンシェード
  • 型番
    CP-52
  • メーカー
    大自工業(Meltec)

型番:

EA912-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA912-4Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
700(W)×400(H)mm
カラー
ブラック
材質
シェード:ポリエステル100%ワイヤー:鉄(ハガネ)吸盤:PVC
重量
約110g(55g×2枚)
取付位置
サイドウインドウ
取付方法
吸盤(4個付)
枚数
2枚
商品タイプ詳細
サンシェード
型番
CP-52
メーカー
大自工業(Meltec)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA912-4A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…シェード:ポリエステル100%ワイヤー:鉄(ハガネ)吸盤:PVC
・取付方法…吸盤(4個付)
・取付位置…サイドウインドウ
・カラー…ブラック
・サイズ…700(W)×400(H)mm
・重さ…約110g(約55g×2枚)
・枚数…2枚
・直射日光ソフトカット
・窓側形状でジャストフィット
・使用後、両手でひねればコンパクトにたためます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

700×400mmmサンシェード(2枚)の型番EA912-4Aのページです。 型番EA912-4Aに関する仕様情報を記載しております。
700×400mmmサンシェード(2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
700×400mmmサンシェード(2枚)
クールネックバンド(ブルー)
クールネックバンド
サンシェード
0.19mm 遮熱シート
TRUSCO 車用サンシェード
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格7701,1109241,3202,450 -1,878 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプその他首周り用品--フィルムその他
サイズ700(W)×400(H)mm約70×630mm----
カラーブラックブルー----
材質シェード:ポリエステル100%ワイヤー:鉄(ハガネ)吸盤:PVC表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス)タオル地:綿、ポリエステル保冷剤外装:抗菌ナイロンポリ-ポリエチレン-
重量約110g(55g×2枚)約24g(吸水後約112g)タオル:26g、保冷剤:165g---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト