ファクトリーサプライ用品技術窓口

1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台

通常単価(税別)
375,870
税込単価
413,457
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・仮設工業会認定品・最大使用荷重…200kg・材質…アルミ合金・直径100mmキャスター付・折...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    200
  • 天板高さ (m)
    1.14~1.75
  • 種類
    移動式室内足場台
  • 天板サイズ(mm)
    1100×1785
  • 重量(kg)
    65
  • 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
    526×1100×1740
  • 材質
    アルミ合金
  • 設置寸法(W)×(D)mm
    1785×1100

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA905DF-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA905DF-101の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用質量(kg)
200
天板高さ(m)
1.14~1.75
種類
移動式室内足場台
天板サイズ(mm)
1100×1785
重量(kg)
65
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
526×1100×1740
材質
アルミ合金
設置寸法(W)×(D)mm
1785×1100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA905DF-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375,870
( 413,457 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設工業会認定品
・最大使用荷重…200kg
・材質…アルミ合金
・直径100mmキャスター付
・折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。
・天板高さ(m)…1.14/1.75
・天板サイズ(mm)…1100×1785
・折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm…526×1100×1740
・設置寸法(W)×(D)mm…1785×1100
・重量(kg)…65

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台の型番EA905DF-101のページです。 型番EA905DF-101に関する仕様情報を記載しております。
1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台
83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)
1.03~1.47m 足場台(調整脚付)
足場台(伸縮式・調整脚付)
[取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)
足場台(アルミ製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格375,87050,73047,12060,020 -132,51013,800 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目〜
商品タイプその他天板・脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプその他
最大使用質量(kg)200100100120150100
天板高さ(m)1.14~1.750.83~1.161.03~1.47-1.39~1.75-
種類移動式室内足場台----足場台
天板サイズ(mm)1100×1785257(W)×906~1510(L)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト