ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

通常単価(税別)
70,174
税込単価
77,191
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・電源…100V(50/60Hz)・消費電力…1150W・吸引風量…67L/秒・真空度…174...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 電源
    100V(50/60Hz)
  • 消費電力
    1150W
  • 騒音値
    72dB
  • 重量
    11kg
  • サイズ
    390×485×770(H)mm
  • 付属品
    ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、フロアノズル、コーナーノズル、筒型フィルター、筒型フィルター用固定ノブ、ペーパーフィルターバック、スポンジフィルター
  • 真空度
    174hPa
  • コード長
    7.5m
  • 集じん
    48L
  • 吸水
    35L
  • メーカー
    ケルヒャージャパン(KARCHER)
  • メーカー型番
    1.428-624.0
  • 吸引風量
    67L/秒
  • メーカー商品名
    NT48/1

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA899KS-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 業務用

EA899KS-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
特殊用途
その他
電源
100V(50/60Hz)
消費電力
1150W
騒音値
72dB
重量
11kg
サイズ
390×485×770(H)mm
付属品
ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、フロアノズル、コーナーノズル、筒型フィルター、筒型フィルター用固定ノブ、ペーパーフィルターバック、スポンジフィルター
真空度
174hPa
コード長
7.5m
集じん
48L
吸水
35L
メーカー
ケルヒャージャパン(KARCHER)
メーカー型番
1.428-624.0
吸引風量
67L/秒
メーカー商品名
NT48/1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899KS-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,174
( 77,191 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…100V(50/60Hz)
・消費電力…1150W
・吸引風量…67L/秒
・真空度…174hPa
・騒音値…72dB
・サイズ…390×485×770(H)mm
・コード長…7.5m
・重量…11kg
・付属品…ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、フロアノズル、コーナーノズル、筒型フィルター、筒型フィルター用固定ノブ、ペーパーフィルターバック、スポンジフィルター
・集じん…48L
・吸水…35L

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機の型番EA899KS-34のページです。 型番EA899KS-34に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格70,174138,81129,78650,46480,21768,735
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ
特殊用途その他その他その他その他その他その他
電源100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)100VAC100V(50/60Hz)100V100V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト