17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/650Wポータブルブロワバキューム EA899CB-20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V/650Wポータブルブロワバキューム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA899CB-20

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電源…AC100V、650W
・吸込仕事率…142W
・風速…50m/秒
・風量…3.5m3/分
・風圧…4.8kPa
・コード長…5m
・サイズ…ノズル有時:480×198×232(H)mmノズル無時:355×198×232(H)mm
・重量…1.9kg
・本体二重絶縁構造、吸込み・吹飛ばし機能付
・付属品…ノズル(125mm)、すき間ノズル、ワイドノズル、ダストバッグ(2L)
・替カーボンブラシ…EA813RA-11

指定中の仕様・寸法情報

電源タイプ
コード式(AC)
最大風速(m/s)
50
最大風量(m3/min)
3.5
集塵機能
あり
電圧、燃料
AC 100V
重量
1.9kg
サイズ
ノズル有時:480×198×232(H)mmノズル無時:355×198×232(H)mm
吸込仕事率
142W
付属品
ノズル(125mm)、すき間ノズル、ワイドノズル、ダストバッグ(2L)
コード長
5m
替カーボンブラシ
EA813RA-11
風圧
4.8kPa

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト