17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/1100W/10.0L 乾湿兼用掃除機

通常単価(税別)
41,350
税込単価
45,485
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】ホコリや塵だけでなく、液体も吸引することができます。すき間ノズルや床用ノズル、帯電防止機能の付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 電源
    100V
  • 消費電力
    1100W
  • 騒音値
    70dB(クリーナー時)
  • 重量
    6.0kg
  • サイズ
    290×360×440(H)mm
  • 真空度
    22kPa
  • 風量
    2.0m3/min
  • コード長
    5m
  • 集じん
    10L
  • 吸水
    8L

型番:

EA899AV-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899AV-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
特殊用途
その他
電源
100V
消費電力
1100W
騒音値
70dB(クリーナー時)
重量
6.0kg
サイズ
290×360×440(H)mm
付属品
床用ノズルセット、すき間ノズル、Φ35ホース(3m)、パイプ2本、液体フィルター、ポリ袋(5枚)、ノズルアダプター
真空度
22kPa
風量
2.0m3/min
コード長
5m
集じん
10L
吸水
8L
電動工具
連動

絞り込み条件

  • 種類

  • 特殊用途

  • 付属品

  • 電動工具

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899AV-2

種類

特殊用途

付属品

電動工具

最小発注数量
ペール缶タイプ
その他
床用ノズルセット、すき間ノズル、Φ35ホース(3m)、パイプ2本、液体フィルター、ポリ袋(5枚)、ノズルアダプター
連動
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,350
( 45,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ホコリや塵だけでなく、液体も吸引することができます。
すき間ノズルや床用ノズル、帯電防止機能の付いたホース等セットになっているため便利です。
【用途】
ゴミや水の吸引、コンクリートや石材等の細かい粉塵の吸引、送風による機械類の清掃等に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1100W/10.0L 乾湿兼用掃除機の型番EA899AV-2のページです。 型番EA899AV-2に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1100W/10.0L 乾湿兼用掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1100W/10.0L 乾湿兼用掃除機
AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格41,350123,33368,73534,67480,217132,658
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
電源100V100V100V100V100VAC100V
消費電力1100W1100W1100W1100W1050W1050W
騒音値70dB(クリーナー時)75dB77dB73dB64dB70dB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト