ファクトリーサプライ用品技術窓口

3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31

通常単価(税別)
82,842
税込単価
91,126
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・電源…3相200V・消費電力…(50/60Hz)…420/600W・サイズ…475×350×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    200
  • 最大風量 (m3/min)(50/60Hz)
    78/91
  • 電源詳細
    3相200V
  • サイズ
    475×350×522(H)mm
  • 重量
    26kg
  • 材質
    本体、羽根:鋼板製
  • ファン径
    400mm
  • コード
    60cm
  • 消費電力
    420/600W(50/60Hz)
  • 適合ダクト径
    Φ420
  • 型番
    SJF-408
  • メーカー
    スイデン(Suiden)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA897K-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA897K-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
78/91
電源詳細
3相200V
サイズ
475×350×522(H)mm
重量
26kg
材質
本体、羽根:鋼板製
ファン径
400mm
コード
60cm
消費電力
420/600W(50/60Hz)
適合ダクト径
Φ420
型番
SJF-408
メーカー
スイデン(Suiden)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA897K-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,842
( 91,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…3相200V
・消費電力…(50/60Hz)…420/600W
・サイズ…475×350×522(H)mm
・適合ダクト径…直径420mm
・風量(50/60Hz)…78/91m3/分
・重量…26kg
・キャスターなし
・大風量の必要な工場・畜舎などのダクト換気に最適です。
・モーター保護具は内蔵していません。モーター焼損事故防止の為、必ず市販のモーターブレーカーを設置して下さい。
・ファン径…400mm
・コード…60mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31の型番EA897K-31のページです。 型番EA897K-31に関する仕様情報を記載しております。
3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31
AC100V・95W/435mm工場扇(スタンド型)
AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)
AC100V/φ30cm 工業用換気扇(1速)
AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)
AC100V/φ40cm 工業用換気扇
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格82,84216,07940,43837,91137,95047,093
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ送風機-----
電源(V)200-----
最大風量(m3/min)(50/60Hz)78/91-----
電源詳細3相200VAC100V(50/60Hz共用)----
サイズ475×350×522(H)mm800(W)×700(D)×1120~1430(H)mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト