ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)

通常単価(税別)
72,58969,170
税込単価
79,84876,087
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・燃料…混合ガソリン・排気量…25.4cc・2サイクル・タンク容量…600ml・吹き飛ばし専用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EA897BK-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA897BK-6の仕様・寸法情報

電源タイプ
エンジン式
最大風速(m/s)
72.5
最大風量(m3/min)
12.3
集塵機能
なし
電圧、燃料
混合ガソリン
重量
6.2kg
サイズ
425(W)×310(D)×415(H)mm(ノズルを除く)
付属品
ノズル、ソケットレンチ
タンク容量
600ml
排気量
25.4cc
メーカー
カーツ
メーカー型番
BZ450

型番リスト

表示件数
型番
EA897BK-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,58969,170
( 76,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃料…混合ガソリン
・排気量…25.4cc
・2サイクル
・タンク容量…600ml
・吹き飛ばし専用
・サイズ…425(W)×310(D)×415(H)mm(ノズルを除く)
・重量…6.2kg
・付属品…ノズル、ソケットレンチ
・連続作業時に便利な固定レバー付
・風量…12.3m3/min
・風速…72.5m/s

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)の型番EA897BK-6のページです。 型番EA897BK-6に関する仕様情報を記載しております。
12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)
DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5
DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11
ブロワー M18
充電式ブロワー(18V)
充電式ブロワー(54V)
メーカーエスコエスコエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)デウォルトデウォルト
通常価格72,58916,20023,48031,80040,40470,707
通常出荷日1日目1日目2日目9日目19日目19日目
電源タイプエンジン式充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)72.51027853.65554
最大風量(m3/min)12.31.23.514.2--
集塵機能なしなしありなしなしなし
電圧、燃料混合ガソリン36V18V18V18V54V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト