ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

AC100V・95W/435mm工場扇(スタンド型)

通常単価(税別)
16,079
税込単価
17,687

【特長】・※・電源…AC100V(50/60Hz共用)・消費電力…80/95W...

詳細情報を確認する
  • 電源詳細
    AC100V(50/60Hz共用)
  • サイズ
    800(W)×700(D)×1120~1430(H)mm
  • 重量
    5.0kg
  • 材質
    スチール、ポリプロピレン羽根:樹脂製
  • ファン径
    435mm
  • コード長
    約1.8m
  • 付属品
    前パネル(外して使用も可能)
  • お客様組立品
  • 俯仰角度
    3段階
  • 消費電力
    80/95W(50/60Hz※強の場合)
  • 羽枚数
    4枚
  • 風量
    3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
  • 首振角度
    左右約75度

ご注意

  • お客様組立品となります。

型番:

EA897AS-1
解除
    数量:

    EA897AS-1の仕様・寸法情報

    電源詳細
    AC100V(50/60Hz共用)
    サイズ
    800(W)×700(D)×1120~1430(H)mm
    重量
    5.0kg
    材質
    スチール、ポリプロピレン羽根:樹脂製
    ファン径
    435mm
    コード長
    約1.8m
    付属品
    前パネル(外して使用も可能)
    お客様組立品
    俯仰角度
    3段階
    消費電力
    80/95W(50/60Hz※強の場合)
    羽枚数
    4枚
    風量
    3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
    首振角度
    左右約75度
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA897AS-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,079
    ( 17,687 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・※
    ・電源…AC100V(50/60Hz共用)
    ・消費電力…80/95W(50/60Hz※強の場合)
    ・ファン径…43.5cm
    ・羽枚数…4枚
    ・首振角度…左右約90度
    ・俯仰角度…3段階
    ・風量…3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
    ・材質…スチール、ポリプロピレン
    ・サイズ…790(W)×690(D)×1120/1430(H)mm
    ・重量…5.0kg
    ・コード長…約1.8m
    ・付属品…前パネル(外して使用も可能)
    ・スパイラル気流
    ・独自の前パネルでパワフルな送風。より遠くに風を飛ばします。
    ・スパイラル形状の前パネルを取り付けることで、サーキュレーターのような直進性の風を実現。
    ・通常の工業扇同様に広範囲に強い風を送ります。
    ・三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。

    ご注意

    • お客様組立品となります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC100V・95W/435mm工場扇(スタンド型)の型番EA897AS-1のページです。 型番EA897AS-1に関する仕様情報を記載しております。
    AC100V・95W/435mm工場扇(スタンド型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC100V・95W/435mm工場扇(スタンド型)
    AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)
    3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31
    AC100V/φ30cm 工業用換気扇(1速)
    AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)
    AC100V/φ40cm 工業用換気扇
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格16,07940,43882,84237,91137,95047,093
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
    電源詳細AC100V(50/60Hz共用)-3相200V---
    サイズ800(W)×700(D)×1120~1430(H)mm-475×350×522(H)mm---
    重量5.0kg-26kg---
    材質スチール、ポリプロピレン羽根:樹脂製-本体、羽根:鋼板製---
    ファン径435mm-400mm---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送風機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト