17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V・325W大型冷風機(気化式) EA897TA-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V・325W大型冷風機(気化式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA897TA-1

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・仕様…屋内型
・サイズ…850(W)×510(D)×1380(H)mm
・重量…36kg
・貯水量…60L
・消費電力(50/60Hz)…295/325W
・風量3段階切替(弱・中・強)
・風向調節…上下手動、左右自動(スイング60℃)
・連続使用時間…7/10.5時間
・吹出口で外気温より-4℃の冷却効果があります。
・羽根径…520mm
・冷却範囲…30/50m2

指定中の仕様・寸法情報

キャスター材質
pp、pvc、Q35亜鉛鉄板
キャスター
自在(ストッパー付)×4
サイズ
850(W)×510(D)×1380(H)mm
仕様
屋内型
冷却範囲
30~50m2
消費電力(50/60Hz)
295/325W
羽根径
520mm
貯水量
60L
連続使用時間
7~10.5時間
重量
36kg
風向調節
上下手動、左右自動(スイング60°)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト