17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

通常単価(税別)
31,40037,300特別価格
税込単価
34,54041,030特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に・蛍光灯と同様のやわらかな光源

詳細を確認
  • 詳細1
    ポリカーボネート製
  • 電源詳細
    AC100V
  • 照明装置
    直管型LED
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品の種類

  • 明るさ(lm)

  • 電源

  • 特殊用途

  • コード長さ(m)

  • 重量

  • サイズ

  • 電球

  • コード長

  • 明るさ

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品の種類

明るさ

(lm)

電源

特殊用途

コード長さ

(m)

重量

サイズ

電球

コード長

明るさ

付属品

最小発注数量
LED
1450
AC
防水
5
630g
Φ34×668mm
15W
-
-
固定ホルダー(2個)
1個
LED
2350
AC
防水
5
750g
Φ34×968mm
22W
-
-
固定ホルダー(2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,40030,316
( 33,348 )
2日目
37,30036,013
( 39,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

・トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
・蛍光灯と同様のやわらかな光源

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業灯/LED(固定ホルダー2個付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
ストロングライトLED 低消費電力
[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット
[充電式] 作業灯/LED(防雨型)
[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-404
LEDライト 充電式(750ルーメン・マグネット付)
メーカーエスコ嵯峨電機工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格31,400-29,002 -77,13033,90051,39017,586
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目2日目2日目2日目
詳細1ポリカーボネート製-----
電源詳細AC100V-リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)リチウムイオンバッテリーマルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)リチウムイオン充電池(本体内蔵)(USBケーブル・アダプター付)
照明装置直管型LED--直管型高輝度LED球-10WLED球1灯
よく一緒に購入される商品

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト