ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/3W作業灯/紫外線LED

通常単価(税別)
66,239
税込単価
72,863
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・電源…AC100V・照明装置…3W紫外線LED球・ヘッド角度調整可能・防滴構造(IP54)・...

詳細を確認
  • 重量
    1.1kg
  • 電源
    AC100V
  • サイズ
    100×292mm
  • コード長
    5m
  • 電球
    3W
  • 照明装置
    3W紫外線LED球
  • UV中心波長
    365nm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA815LD-680
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815LD-680の仕様・寸法情報

重量
1.1kg
電源
AC100V
サイズ
100×292mm
コード長
5m
電球
3W
照明装置
3W紫外線LED球
UV中心波長
365nm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815LD-680
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,239
( 72,863 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…AC100V
・照明装置…3W紫外線LED球
・ヘッド角度調整可能
・防滴構造(IP54)
・蛍光浸透や蛍光磁粉の探傷、オイルやガス漏れチェックに最適です。
・電球…3W
・コード長…5m
・UV中心波長…365nm
・サイズ…100×292mm
・重量…1.1kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/3W作業灯/紫外線LEDの型番EA815LD-680のページです。 型番EA815LD-680に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/3W作業灯/紫外線LEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/3W作業灯/紫外線LED
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED
[充電式] LEDセンサーライト(非常灯)
スリム & フラット LEDライト(USB電源、非接触スイッチ)
人工太陽照明灯 500Wシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコアズワン
通常価格66,23931,49613,9003,1203,700855,000 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目8日目〜
重量1.1kg-420g55g(本体のみ)--
電源AC100V-AC100V---
サイズ100×292mm-50(W)×570(L)×21.5(H)mmΦ45×102mm(本体のみ)--
コード長5m-----
電球3W-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト