ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED作業灯 EA814AT-100

通常単価(税別)
19,300
税込単価
21,230
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・電源…AC100V・電球…LED球・電線仕様…VCT0.75×3心・サイズ…845x738x...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    10000
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    100
  • 電球
    LED球
  • コード長
    5m
  • 重量
    5.6kg
  • 電源
    AC100V
  • 電線仕様
    VCT0.75mm2×3心
  • サイズ
    845×738×880~1850mm
  • 色温度
    6500K
  • 演色性
    Ra83
  • 配光角
    120°
  • 発光効率(lm/W)
    100
  • 保護等級
    IP65
  • 材質
    スチール(本体)、鉄・亜鉛メッキ(保護ワイヤー)、PBT(ソケット)、アルミ(ヒートシンク)、ポリカーボネード(カバー)
  • 作業灯サイズ
    180×53×200(H)mm
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 型番
    LWT-10000ST

型番:

EA814AT-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA814AT-100の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
10000
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
100
電球
LED球
コード長
5m
重量
5.6kg
電源
AC100V
電線仕様
VCT0.75mm2×3心
サイズ
845×738×880~1850mm
色温度
6500K
演色性
Ra83
配光角
120°
発光効率(lm/W)
100
保護等級
IP65
材質
スチール(本体)、鉄・亜鉛メッキ(保護ワイヤー)、PBT(ソケット)、アルミ(ヒートシンク)、ポリカーボネード(カバー)
作業灯サイズ
180×53×200(H)mm
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
型番
LWT-10000ST
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA814AT-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,300
( 21,230 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…AC100V
・電球…LED球
・電線仕様…VCT0.75×3心
・サイズ…845x738x880/1850mm
・明るさ…10000ルーメン
・色温度…6500K
・演色性…Ra83
・配光角…120°
・消費電力…100W
・発光効率(lm/W)…100
・コード長…5m
・保護等級…IP65
・材質…本体:スチール保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)ソケット:PBTヒートシンク:アルミカバー:ポリカーボネード
・防雨型(屋内・屋外兼用)
・ハロゲン投光器と同等の明るさの実現。
・地表全体を均一な照度に近づける。
・土木・道路工事等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED作業灯 EA814AT-100の型番EA814AT-100のページです。 型番EA814AT-100に関する仕様情報を記載しております。
LED作業灯 EA814AT-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED作業灯 EA814AT-100
LED作業灯 EA814AT-50
AC100V 作業灯/LED(コード5m)
AC100V/60W 作業灯/耐震電球
AC100V/60W 作業灯
作業灯/LED (スタンド付・屋内屋外兼用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,30013,20011,500 -6,2904,77820,669
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
明るさ(lm)100005000---10000(ハロゲンランプ500形相当)
種類LEDLEDLED--LED
商品タイプ投光器投光器投光器--投光器
消費電力(W)10050---70
電球LED球LED球LED球--LED球

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト