ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

直径350mm[電波]掛時計 EA798CB-78A

通常単価(税別)
16,841円
税込単価
18,525円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・温度・湿度計付電波掛時計・電波受信機能・電波ON/OFF切替可能・電波サーチ機能・周波数…4...

詳細を確認

型番:

EA798CB-78A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798CB-78Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA798CB-78A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,841円
( 18,525円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度計付電波掛時計
・電波受信機能
・電波ON/OFF切替可能
・電波サーチ機能
・周波数…40/60kHz自動選局
・<上段液晶部表示機能>温度計:-9.9/49.9℃湿度計:20/90%
・<下段液晶部表示機能>カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)六曜表示(2033年7月31日まで表示可能)
・電池交換お知らせ機能
・ステップ秒針(夜眠る秒針機能付)
・電源…単2アルカリ電池×4本(付属)
・電池寿命…約1年
・サイズ…直径350×58mm
・重量…1.7kg
・茶色木目仕上(白)
・プラスチック枠(PS)
・風防…ガラス製
・名入…20×50mm(黒)
・木ねじ1個付属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直径350mm[電波]掛時計 EA798CB-78Aの型番EA798CB-78Aのページです。 型番EA798CB-78Aに関する仕様情報を記載しております。
直径350mm[電波]掛時計 EA798CB-78Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径350mm[電波]掛時計 EA798CB-78A
環境目安表示付[電波]掛時計 EA798CB-90
直径421mm[電波]掛時計
直径360mm[電波]掛時計
φ350mm [電波]掛 時 計
直径390mm[衛星電波]掛時計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,841円28,138円28,552円9,763円14,783円37,996円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました