ツール用品技術窓口

57×33×73mmデジタルタイマー

通常単価(税別)
2,480
税込単価
2,728
通常出荷日:1日目

【特長】・設定範囲…1秒/99時間59分59秒・機能…カウントダウン・アップ(4ch)、時計・電源…L...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイマー
  • 最大計時
    99時間59分59秒
  • 最小計時 (秒)
    1
  • 寸法(横) (mm)
    73
  • 寸法(縦) (mm)
    60
  • 電源
    LR44×1個(付属)
  • メーカー
    カシオ(CASIO)
  • カラー
    ホワイト
  • サイズ
    スタンド使用時:73(W)×33(D)×57(H)mm
  • ストップウォッチ機能
    最大計測時間:99時間59分59秒、計測単位:1秒
  • タイマー
    4本
  • 材質
    樹脂(ケース)
  • 型式
    TMR-71S-7JH
  • 時刻表示
    時・分・秒
  • 時計精度
    平均月差±30秒
  • 機能
    カウントダウン・アップ(4ch)、時計
  • 重量
    60g
  • 電池寿命
    約1年
  • 厚み (mm)
    19
  • その他機能
    12/24時間制表示切替

型番:

EA798C-161
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA798C-161の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
最大計時
99時間59分59秒
最小計時(秒)
1
寸法(横)(mm)
73
寸法(縦)(mm)
60
電源
LR44×1個(付属)
メーカー
カシオ(CASIO)
カラー
ホワイト
サイズ
スタンド使用時:73(W)×33(D)×57(H)mm
ストップウォッチ機能
最大計測時間:99時間59分59秒、計測単位:1秒
タイマー
4本
材質
樹脂(ケース)
型式
TMR-71S-7JH
時刻表示
時・分・秒
時計精度
平均月差±30秒
機能
カウントダウン・アップ(4ch)、時計
重量
60g
電池寿命
約1年
厚み(mm)
19
その他機能
12/24時間制表示切替

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA798C-161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,480
( 2,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定範囲…1秒/99時間59分59秒
・機能…カウントダウン・アップ(4ch)、時計
・電源…LR44×1個(付属)
・サイズ…73(W)×33(D)×57(H)mm
・重量…60g
・マグネット・スタンド付
・同時に4つまで時間計測が可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

57×33×73mmデジタルタイマーの型番EA798C-161のページです。 型番EA798C-161に関する仕様情報を記載しております。
57×33×73mmデジタルタイマーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
加工時間の管理
3
満足度:3.0
操作のしやすさや安定性は満足できるが、使っている所を人に見られたくないぐらいカラーリングがダサくて酷すぎる。
0人が参考にしています。
キッチンタイマー
5
満足度:5.0
キッチンタイマーが故障したため、こちらを購入。 マグネット付きなので、冷蔵庫につけて使えます。 ボタンも押しやすく、満足...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
57×33×73mmデジタルタイマー
ストップウォッチ(スプリットタイム計付)
AC100V/15A タイマー(繰り返し)
簡単デジタルタイマー
デジタルタイマー AD-5713
時計機能付デジタルタイマー TDT-542
メーカーエスコエスコエスコリーベックスエー・アンド・デイトラスコ中山
通常価格2,4807,0002,8002,7491,2001,249
通常出荷日1日目2日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプタイマー-タイマー-タイマータイマー
最大計時99時間59分59秒---99分99秒-
最小計時(秒)1---110
寸法(横)(mm)73-62-7980
寸法(縦)(mm)60-70-7980
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト