ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

直径32mmノブ付マグネット

直径32mmノブ付マグネット EA781GC-36
通常単価(税別)
697
税込単価
767
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…フェライト・重量…39g・標識やカギなど掛けることができます。・耐荷重(kg)…6.0...

詳細を確認

型番:

EA781GC-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781GC-36の仕様・寸法情報

材質
フェライト
重量
39g
耐荷重(kg)
6.0
面サイズ(mm)
φ32
口幅(mm)
3.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA781GC-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697
( 767 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…フェライト
・重量…39g
・標識やカギなど掛けることができます。
・耐荷重(kg)…6.0
・面サイズ(mm)…直径32
・口幅(mm)…3.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直径32mmノブ付マグネットの型番EA781GC-36のページです。 型番EA781GC-36に関する仕様情報を記載しております。
直径32mmノブ付マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径32mmノブ付マグネット
24x18x34mm マグネットフック EA781GB-21
340×108×240mm 収納ボックス(マグネット付)
φ81x12mm 超強力マグネット付アイボルト EA781GC-6
φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付) EA781GC-4
φ 32x38.0mm/350N 強力マグネットフック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6979443,5981,5901,2641,994
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目1日目
材質フェライトネオジウムポリプロピレンフェライトフェライトフェライト磁石、スチール
重量39g20g(1個)515g270g100g51g
耐荷重(kg)6.02.324315.9-
面サイズ(mm)φ32-----
口幅(mm)3.58----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました