17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

340×108×240mm 収納ボックス(マグネット付)

通常単価(税別)
3,410
税込単価
3,751
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

ふた付のペーパーポケットです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
1個
白/緑
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,410
( 3,751 )
2日目
3,410
( 3,751 )
2日目

詳細情報

基本情報

ふた付のペーパーポケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

340×108×240mm 収納ボックス(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
340×108×240mm 収納ボックス(マグネット付)
セパ パーソナルペーパーポケット
粘着付マグネットシート
ペーパーロック(マグネット付)
600mm マグネットバー
超強力マグネット(フェライト) 雌ねじ付
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4102,8497,150 -2,0701,1502,240
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
材質ポリプロピレン-フェライト+エラストマーアルミ再生ABS樹脂、強力ラバー磁石フェライト磁石、スチール
詳細1仕切板付-粘着テープ付両面テープ付入数:1本耐腐食
重量515g-----
サイズ(W×D×H)(mm)340×108×240-----
耐荷重(kg)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト