ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)

A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト) EA759X-40L
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
77,800
税込単価
85,580

【特長】・機能…プリンター・電源…AC100V・最高解像度…5760×1440...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    (収納時):476(W)×369(D)x159(H)mm(使用時):476(W)×785(D)x411(H)mm
  • 重量
    約8.5kg
  • インクタイプ
    6色、染料、独立型インク
  • インターフェイス
    Hi-SpeedUSB×1、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n
  • 機能
    プリンター
  • 付属品
    電源コード、保証書、クリーニングシート(背面トレイ専用)、ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド
  • 液晶モニター
    2.4型液晶
  • 電源
    AC100V
  • 最高解像度
    5760×1440dpi
  • 消費電力
    24W
  • 用紙サイズ
    カード、名刺、L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、四切、A6縦~A3ノビ縦、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、角形2号、20号郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便光沢ハガキ(写

型番:

EA759X-40L
解除
    数量:

    EA759X-40Lの仕様・寸法情報

    サイズ
    (収納時):476(W)×369(D)x159(H)mm(使用時):476(W)×785(D)x411(H)mm
    重量
    約8.5kg
    インクタイプ
    6色、染料、独立型インク
    インターフェイス
    Hi-SpeedUSB×1、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n
    機能
    プリンター
    付属品
    電源コード、保証書、クリーニングシート(背面トレイ専用)、ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド
    液晶モニター
    2.4型液晶
    電源
    AC100V
    最高解像度
    5760×1440dpi
    消費電力
    24W
    用紙サイズ
    カード、名刺、L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、四切、A6縦~A3ノビ縦、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、角形2号、20号郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便光沢ハガキ(写
    -
    -

    商品情報

    仕様

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA759X-40L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    77,800
    ( 85,580 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機能…プリンター
    ・電源…AC100V
    ・最高解像度…5760×1440dpi
    ・用紙サイズ…カード、名刺、L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、四切、A6縦/A3ノビ縦、洋形封筒1号/4号、長形封筒3号/4号、角形2号、20号郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便光沢ハガキ(写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ
    ・サイズ…(収納時):476(W)×369(D)x159(H)mm(使用時):476(W)×785(D)x411(H)mm
    ・重量…約8.5kg
    ・インクタイプ…6色、染料、独立型インク
    ・消費電力…24W
    ・液晶モニター…2.4型液晶
    ・付属品…電源コード、保証書、クリーニングシート(背面トレイ専用)、ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド
    ・インターフェイス…Hi-SpeedUSB×1、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n
    ・Wi-Fi/有線LAN/無線LAN対応
    ・国際エネルギースタープログラム適合
    ・グリーン購入法適合
    ・本体に同梱されている取扱説明書以外のマニュアルはソフトウェアディスクまたはメーカーホームページで閲覧できます。
    ・本体サイズがコンパクトなのに名刺サイズからA3ノビまで対応しています。
    ・自動両面プリントユニットを標準装備しています。
    ・「EpsoniPrint」でスマホからカンタンプリント

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)の型番EA759X-40Lのページです。 型番EA759X-40Lに関する仕様情報を記載しております。
    A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)
    A4スキャナー
    AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
    USBフラッシュメモリー
    DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
    DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格77,80016,19335,9727,99017,00053,730
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目
    サイズ(収納時):476(W)×369(D)x159(H)mm(使用時):476(W)×785(D)x411(H)mm250(W)×367(D)×42(H)mm350(W)×60(D)×80(H)mm69.6×20.9×8.9mm77×20×59(H)mm(突起部除く)(取付ステー装着時高さ:約112mm(窓ガラス25°想定))100×20×60(H)mm
    重量約8.5kg約1.7kg1140g12g73g(microSDHC カード含む)(取付ステー装着時:約86.5g)-
    インクタイプ6色、染料、独立型インク-----
    インターフェイスHi-SpeedUSB×1、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/nHi-speed USB(USB2.0) Type-C----
    機能プリンター----前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました