ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

417-1543mmカメラ用三脚

通常単価(税別)
29,40028,385
税込単価
32,34031,224
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・カメラ取付ねじサイズ…UNC1/4"・専用ケース付・段数…4段・伸長…1543mm・縮長…4...

詳細を確認

型番:

EA759EX-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA759EX-101の仕様・寸法情報

種類
カメラ取付
重量
0.98kg
メーカー型番
エアリーL100
メーカー
SLIK
材質
アルミ
カメラ取付ネジ
UNC1/4"
耐荷重
1500g
段数
4段
伸長(mm)
1543
縮長(mm)
417

型番リスト

表示件数
型番
EA759EX-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,40028,385
( 31,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラ取付ねじサイズ…UNC1/4"
・専用ケース付
・段数…4段
・伸長…1543mm
・縮長…417mm
・重量…0.98kg
・耐荷重…1500g
・材質…アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

417-1543mmカメラ用三脚の型番EA759EX-101のページです。 型番EA759EX-101に関する仕様情報を記載しております。
417-1543mmカメラ用三脚のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
温度管理に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使っている生産設備装置の駆動軸などの温度管理をするのに使用しています。この商品にサーモグラフィを取り付けて、社内の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
417-1543mmカメラ用三脚
ベーシック三脚(動画用)
カメラ・ビデオ兼用三脚
スマホ対応カメラ用三脚GX-S
中型カメラ用三脚 ギヤ式 3段
カメラ用三脚(中型) ギヤ式 4段
メーカーエスコSLIKケンコーSLIKエスコエスコ
通常価格29,4007,9016,2069,265 -14,86815,010 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
種類カメラ取付---スタンドスタンド
重量0.98kg-----
メーカー型番エアリーL100---EX-530 II-
メーカーSLIK---ベルボン(Velbon)ベルボン(Velbon)
材質アルミ---アルミアルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト