17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型 シャックル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強力型 シャックル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA638NM-1

2024年09月に販売終了となりました。

代替品は「EA638NC-5」です。仕様の違いをご確認ください。

1本のスリングで吊り荷を持ち上げる際にそれぞれを安全かつ確実に連結し、シャックルの取外しが少ない場合に使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
材質
その他
使用荷重(t)
2
重量
380g
サイズD1(mm)
13
サイズD2(mm)
16
サイズB(mm)
21
サイズL(mm)
42
割ピン材質
鉄(SWRM6~17、SWCH6~17R)
材質詳細
S45C

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト