17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

90.7kgバンドシャックル(ステンレス製) EA628WS-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

90.7kgバンドシャックル(ステンレス製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA628WS-5

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・材質…ステンレス(SUS316)
・使用荷重…90kg
・適用バンド幅…25mm
・サイズD…4.8mm
・サイズB…8.4mm
・サイズL…29mm

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS316)
使用荷重
90kg
サイズB
8.4mm
サイズD
4.8mm
サイズL
29mm
適用バンド幅
25mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト