17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

セーフティカッター SECUNORM
MARTOR
L型カッター用替刃【50個入り】
オルファ
T形レンチ TW
TONE
152mmセーフティーカッター(セラミック製/自動収納型) EA589DS-21

152mmセーフティーカッター(セラミック製/自動収納型)

通常単価(税別)
6,170
税込単価
6,787
通常出荷日:2日目

【特長】・全長…152mm・材質…刃:セラミック、本体:ガラス繊維入りナイロン・左右両利き用・スライド...

詳細を確認
  • 刃幅
    12mm
  • 材質
    刃:セラミック、本体:ガラス繊維入りナイロン
  • 全長
    152mm
  • 刃厚
    1.3mm
  • 刃長
    65mm

型番:

EA589DS-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA589DS-21の仕様・寸法情報

刃幅
12mm
材質
刃:セラミック、本体:ガラス繊維入りナイロン
全長
152mm
刃厚
1.3mm
刃長
65mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA589DS-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,170
( 6,787 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長…152mm
・材質…刃:セラミック、本体:ガラス繊維入りナイロン
・左右両利き用
・スライドボタンに指を置いている状態でも安全の為刃が自動で収納されます。
・丸みのある刃先構造なので安全
・耐久性があります
・刃長…65mm
・刃幅…12mm
・刃厚…1.3mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

152mmセーフティーカッター(セラミック製/自動収納型)の型番EA589DS-21のページです。 型番EA589DS-21に関する仕様情報を記載しております。
152mmセーフティーカッター(セラミック製/自動収納型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
152mmセーフティーカッター(セラミック製/自動収納型)
140mm アートナイフ(替刃25枚付セット)
1500x1000mm カッティングマット
2000x1000mm カッティングマット
620x900mm カッティングマット
角缶用Vカッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,1701,84030,45034,7505,2609,632
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
刃幅12mm6mm----
材質刃:セラミック、本体:ガラス繊維入りナイロン刃:SK-120、ホルダー:アルミ再生PVC樹脂再生PVC樹脂塩化ビニールスチール
全長152mm140mm----
刃厚1.3mm0.45mm----
刃長65mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト