17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

30,33,40mm ヘラ

通常単価(税別)
9201,490
税込単価
1,0121,639
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。刃幅等により、3タイプございます。

  • 商品タイプ
    樹脂柄へら
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 柄材質
    ポリプロピレン
  • 腰の硬さ
  • 刃先材質(詳細)
    ステンレススチール(SUS420J2)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 刃長

  • 全長(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

刃長

全長(L)

最小発注数量
30
150mm
263mm
1個
33
200mm
315mm
1個
40
250mm
365mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
1日目
1,210
( 1,331 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。
刃幅等により、3タイプございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30,33,40mm ヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30,33,40mm ヘラ
218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)
102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)
4本組 スクレーパー
ソフト・パテベラ(ステンレス製)
2本組 スクレーパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格920-954 -3,0102,220844 -1,997
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ樹脂柄へらパテベラスクレーパースクレーパーパテベラスクレーパー
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
柄材質ポリプロピレン-ポリスチレンプラスチック-
腰の硬さ中硬
刃先材質(詳細)ステンレススチール(SUS420J2)SUS420J2--SUS420J2-

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト