17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

600×1050mm [電動式]テーブルリフト(ジャバラカバー付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

600×1050mm [電動式]テーブルリフト(ジャバラカバー付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA520XL-1

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます
・ジャバラカバー付で、指や人が挟まる事故を防ぎます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル
ジャバラ
重量
160kg
耐荷重
250kg
詳細1
油圧シリンダー
電源
AC100V
車輪
ウレタン車
車輪径
150mm
荷台サイズ
600×1050mm
揚高
410~1630mm
ストローク
1220mm
押手高さ
940mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト