ファクトリーサプライ用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA520BY-61
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・床高さ…126mm・車輪径…75mm(ナイロン車)・車輪…自在×2、固定×2・重量…4.3kg・荷台材質…樹脂・積載均等耐荷重…100kg・荷台サイズ…320×500mm・押手高さ…820mm
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード