17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製) EA520AC-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA520AC-11

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オープンタイプ
・床高さ…120mm
・車輪…自在×4
・車輪径…70mm(PP車)
・荷台材質…ポリプロピレン
・積載均等耐荷重…550kg
・荷台サイズ…762×457mm
・重量…5.18kg

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
550
本体/オプション
本体
重量
5.18kg
車輪
自在×4
車輪径
70mm(PP車)
荷台サイズ
762×457mm
荷台材質
ポリプロピレン
床高さ
120mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト