17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

405×100×134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付) EA508SM-63

405×100×134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付)

通常単価(税別)
6,680
税込単価
7,348
通常出荷日:1日目

【特長】・材質…スチール・強力なマグネットでキャビネット等に取付可能な4穴タイプ。・背面のマグネットに...

詳細を確認
  • 耐荷重
    4kg
  • サイズ
    405(W)×100(D)×134(H)mm
  • 付属品
    取付ねじ×2個、取付スペーサー×2個、滑り止めシート×1。
  • 材質
    スチール

型番:

EA508SM-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508SM-63の仕様・寸法情報

耐荷重
4kg
サイズ
405(W)×100(D)×134(H)mm
付属品
取付ねじ×2個、取付スペーサー×2個、滑り止めシート×1。
材質
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508SM-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,680
( 7,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…スチール
・強力なマグネットでキャビネット等に取付可能な4穴タイプ。
・背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
・付属の取付ねじとスペーサーでねじ止めが可能。
・付属品…取付ねじ×2個、取付スペーサー×2個、滑り止めシート×1。
・サイズ…405(W)×100(D)×134(H)mm
・耐荷重…4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

405×100×134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付)の型番EA508SM-63のページです。 型番EA508SM-63に関する仕様情報を記載しております。
405×100×134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
グリススプレー シリコンスプレー クリーナーなどのホルダーに
5
満足度:5.0
以前はツールボックスの上に並べて立てていましたが背の高いクリーナーなどいつも倒れてイライラするし見栄えも良くありませんで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
405×100×134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付)
245x110x85mm マグネットトレー
強力マグネット,磁気防止プレート付
240x140x40mm マグネットトレー(ステンレス製)
320x150x65mm マグネットトレー(ステンレス製)
強力マグネット,本体材質:スチール,スペーサー材質:アルミ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,6801,8001,100 -2,7703,800625 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
耐荷重4kg-----
サイズ405(W)×100(D)×134(H)mm245×110×85(H)mm-240(W)×140(D)×40(H)mm320(W)×150(D)×65(H)mm-
付属品取付ねじ×2個、取付スペーサー×2個、滑り止めシート×1。-磁気防止プレート--磁気防止プレート
材質スチールスチール(ユニクロメッキ粉体塗装)アルニコ磁石(Alnico5)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)アルニコ磁石(Alnico5)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト