17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

10/20L ポリタンク(ノズル付)

10/20L ポリタンク(ノズル付)
通常単価(税別)
2,6503,810特別価格
税込単価
2,9154,191特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・ノズルはタンク内に収納できます。・パッキン付・食品関連・飲料水用として使用できます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

容量

サイズ(W×D×H)

(mm)

重量

入数

ノズル先端外径

最小発注数量
本体:高密度ポリエチレンフタ・アダプター:ポリプロピレン
10L
330×171×342mm
-
1個
-
1個
本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン
20L
383×203×400(H)mm
970g
1個
20mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
2日目
3,8103,595
( 3,955 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ノズルはタンク内に収納できます。
・パッキン付
・食品関連・飲料水用として使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10/20L ポリタンク(ノズル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10/20L ポリタンク(ノズル付)
10/20L ポリタンク(バルブコック付)
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
広口ポリ容器(中蓋付)
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,650-6,720 -6,760 -3,7414,690 -3,783
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目1日目〜2日目
詳細1パッキン付ポリコック付(取外し不可)ケミカルコック付入数:10本フタは、ねじ式、中ブタ付入数:10個
ノズル長245mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト