17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

引出し式収納ケース(1段・6段)

通常単価(税別)
1,6995,970
税込単価
1,8696,567
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】飛び出しにくい簡易ロック構造の引出し式収納ケース。・材質:ポリプロピレン、スチロール・段数:1...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 重量

  • 段数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

重量

段数

最小発注数量
130
0.92kg
1段
1個
680
4.1kg
6段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,699
( 1,869 )
1日目
5,970
( 6,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
飛び出しにくい簡易ロック構造の引出し式収納ケース。
・材質:ポリプロピレン、スチロール
・段数:1段/6段
・サイズ:320(W)×390(D)×130(H)mm(ゴム足取付時)、320(W)×390(D)×680(H)mm(キャスター取付時)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引出し式収納ケース(1段・6段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引出し式収納ケース(1段・6段)
引出し式収納ケース(1段・3段)
引出し式収納ケース(3~5段)
440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)
440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)
440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,699-1,910 -6,334 -12,51015,55815,948
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類引き出し式収納ケース引き出し式収納ケース引き出し式収納ケース引き出し式収納ケース引き出し式収納ケース引き出し式収納ケース
ふた
間口(mm)320320556440440440
奥行(mm)390390410550740550
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト